chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30FF400Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS30FF400Q
Bestelnummer 3073089
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
400
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
35 x 22 x 57 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30FF400Q
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 136,35
Artikel totaal
€ 136,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag