chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D10AFPGQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
D10AFPGQ
Bestel-ID 3072811
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
groen
Bouwgrootte
84.4 x 10 x 35.9 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
groen
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
D10AFPGQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 219,55
Artikel totaal
€ 219,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support