chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M18SP6FF100QPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
M18SP6FF100QPMA
Bestel-ID 3072709
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
100
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
100
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 275,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M18SP6FF100QPMA
Artikel totaal
€ 275,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support