chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MAR616NX485Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Metend lichtgordijn
MAR616NX485Q
Bestel-ID 3072189
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Certificaten
CE, cULus erkend
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
RS485
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
16500
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
143
Optische resolutie (mm)
9.5
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
38.1 x 38.1 x 231 mm
Aantal stralen
8
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Functie
lichtgordijn
Max. reikwijdte (mm)
16500
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
MAR616NX485Q
Op voorraad
Lijstprijs
€ 636,80
Artikel totaal
€ 636,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support