chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q12RB6FF50
Bestel-ID 3072119
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 120,90
Artikel totaal
€ 120,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
12.4 x 8 x 26.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q12RB6FF50