chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30AFQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS30AFQPMA
Bestelnummer 3072101
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
300
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
35 x 22 x 53 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
300
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 260,55
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30AFQPMA
Artikel totaal
€ 260,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag