chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18EP6LPQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18EP6LPQ8
Bestelnummer 3071987
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3500
Uitgangsfunctie
PNP
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
3500
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18EP6LPQ8
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 106,65
Artikel totaal
€ 106,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag