chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LX33RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
LX33RQ
Bestel-ID 3071821
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
838
Optische resolutie (mm)
9.5
Bouwgrootte
31.8 x 25.4 x 646.8 mm
Eigenschappen
Functie
lichtgordijn
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 1.942,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LX33RQ
Artikel totaal
€ 1.942,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support