chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LX24EQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
LX24EQ
Bestel-ID 3071802
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.2
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
599
Optische resolutie (mm)
9.5
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
31.8 x 25.4 x 646.8 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
lichtgordijn
Max. reikwijdte (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LX24EQ
Op voorraad
Lijstprijs
€ 835,20
Artikel totaal
€ 835,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support