chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q60BB6LAF2000Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q60BB6LAF2000Q
Bestel-ID 3071743
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
60 x 25 x 75 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 616,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q60BB6LAF2000Q
Artikel totaal
€ 616,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support