chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30LDQ-71066 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS30LDQ-71066
Bestel-ID 3071066
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
400
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
35 x 22 x 57 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
400
Op voorraad
Lijstprijs
€ 267,30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30LDQ-71066
Artikel totaal
€ 267,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support