chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T8RP6D50 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
T8RP6D50 W/30
Bestel-ID 3070267
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T8RP6D50 W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 217,65
Artikel totaal
€ 217,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support