chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q60BB6AFV1000Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q60BB6AFV1000Q
Bestel-ID 3070093
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
1000
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
60 x 25 x 75 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q60BB6AFV1000Q
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 337,60
Artikel totaal
€ 337,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support