chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18EN6DB W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18EN6DB W/30
Bestelnummer 3068763
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
500
Uitgangsfunctie
NPN
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
21.1 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 123,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18EN6DB W/30
Artikel totaal
€ 123,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag