chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18EP6CV45 W/30
Bestel-ID 3068762
Op voorraad
Lijstprijs
€ 123,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18EP6CV45 W/30
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
43
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
43
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
43
Artikel totaal
€ 123,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support