chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T8RN6D100 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
T8RN6D100
Bestel-ID 3068686
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
100
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
100
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 187,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T8RN6D100
Artikel totaal
€ 187,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support