chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LT3PILV W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
LT3PILV W/30
Bestel-ID 3067281
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
50000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
87 x 35.3 x 68.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
50000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LT3PILV W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.883,65
Artikel totaal
€ 1.883,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support