chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T8RN6RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
T8RN6RQ
Bestel-ID 3066666
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 169,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T8RN6RQ
Artikel totaal
€ 169,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support