chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS18VN6DQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VN6DQ7
Bestel-ID 3066437
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
450
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
450
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 119,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VN6DQ7
Artikel totaal
€ 119,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support