chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS186EBQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QS186EBQ7
Bestel-ID 3066426
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
27.7 x 15 x 41.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
3000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 62,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS186EBQ7
Artikel totaal
€ 62,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support