chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LT3PUQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
LT3PUQ
Bestel-ID 3065507
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
5000
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
87 x 35.3 x 68.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
5000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.128,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LT3PUQ
Artikel totaal
€ 2.128,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support