chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q50BVI W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q50BVI W/30
Bestel-ID 3065275
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
300
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
49.8 x 19.7 x 60 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
300
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 649,50
Artikel totaal
€ 649,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q50BVI W/30
Contacteer Support