chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
D10DPFPG | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
D10DPFPG
Bestel-ID 3064564
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
groen
Bouwgrootte
68.1 x 10.5 x 35.9 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
groen
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 424,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
D10DPFPG
Artikel totaal
€ 424,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support