chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q50BU | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q50BU
Bestel-ID 3063871
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
400
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
49.8 x 19.7 x 60 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
400
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 622,00
Artikel totaal
€ 622,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q50BU
Contacteer Support