chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VS3AN5XLV | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
VS3AN5XLV
Bestel-ID 3063711
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
250
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
16.6 x 9 x 25.4 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
250
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 184,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
VS3AN5XLV
Artikel totaal
€ 184,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support