chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VS2KRN5VQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
VS2KRN5VQ
Bestel-ID 3063101
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
1200
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
4.7 x 12 x 25.1 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
1200
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
VS2KRN5VQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 254,40
Artikel totaal
€ 254,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support