chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VS2KAP5VQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
VS2KAP5VQ
Bestel-ID 3063100
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
1200
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
4.7 x 12 x 25.1 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
1200
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 243,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
VS2KAP5VQ
Artikel totaal
€ 243,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support