chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMU315D W/30' | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SMU315D W/30'
Bestel-ID 3062423
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
380
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
81 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
380
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SMU315D W/30'
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 354,50
Artikel totaal
€ 354,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support