chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18VP6RB W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VP6RB W/30
Bestel-ID 3061674
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
27.7 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
3000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 124,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VP6RB W/30
Artikel totaal
€ 124,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support