chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18VN6CV45 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VN6CV45 W/30
Bestel-ID 3061647
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
43
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
43
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
33.2 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
43
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VN6CV45 W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 129,60
Artikel totaal
€ 129,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support