chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18VN6LV | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VN6LV
Bestelnummer 3061633
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
6500
Uitgangsfunctie
NPN
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
6500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 106,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VN6LV
Artikel totaal
€ 106,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag