chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
SLE10B6V | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SLE10B6V
Bestel-ID 3060380
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
sleufsensor
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
10
Functie
sleufsensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
72 x 18.8 x 52 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
sleufsensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SLE10B6V
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 233,60
Artikel totaal
€ 233,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support