chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T18AW3FF25Q1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
T18AW3FF25Q1
Bestel-ID 3058393
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 236,80
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
25
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18AW3FF25Q1
Artikel totaal
€ 236,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support