chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
R55FVW W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
R55FVW W/30
Bestel-ID 3058016
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Meetprincipe
optisch
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
85.4 x 30 x 25 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
wit
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
R55FVW W/30
Op voorraad
Lijstprijs
€ 374,85
Artikel totaal
€ 374,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support