chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
R55FVB W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
R55FVB W/30
Bestel-ID 3058013
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Meetprincipe
optisch
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
Blauw
Bouwgrootte
85.4 x 30 x 25 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
Blauw
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 393,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
R55FVB W/30
Artikel totaal
€ 393,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support