chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLE30B6VQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SLE30B6VQ
Bestel-ID 3055476
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
sleufsensor
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
30
Functie
sleufsensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
72 x 18.8 x 52 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
sleufsensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SLE30B6VQ
Op voorraad
Lijstprijs
€ 224,00
Artikel totaal
€ 224,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support