chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45BW13RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45BW13RQ
Bestel-ID 3054327
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
60000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 243,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45BW13RQ
Artikel totaal
€ 243,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support