chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45BW13DLQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45BW13DLQ
Bestel-ID 3054320
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 256,00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
1800
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
1800
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45BW13DLQ
Artikel totaal
€ 256,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support