chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45BW13CVQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45BW13CVQ
Bestel-ID 3054317
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
38
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
38
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
38
Op voorraad
Lijstprijs
€ 279,30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45BW13CVQ
Artikel totaal
€ 279,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support