chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45VR3CV4Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45VR3CV4Q
Bestel-ID 3054307
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
100
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
100
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
100
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 281,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45VR3CV4Q
Artikel totaal
€ 281,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support