chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M126E1LD W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
M126E1LD W/30
Bestel-ID 3053811
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
30000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
Ø 12 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
30000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 401,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M126E1LD W/30
Artikel totaal
€ 401,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support