chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Foto-elektrische sensor
SM312CV2B W/30
Bestel-ID 3051251
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 382,20
Artikel totaal
€ 382,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM312CV2B W/30
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
49
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
49
Lichtsoort
Blauw
Bouwgrootte
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
Blauw
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
49