chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM312FPGMHSQD | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
SM312FPGMHSQD
Bestel-ID 3050992
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
groen
Bouwgrootte
71.3 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
groen
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM312FPGMHSQD
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 266,85
Artikel totaal
€ 266,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support