chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18SP6FF25Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
S18SP6FF25Q
Bestel-ID 3050561
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
25
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S18SP6FF25Q
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 187,20
Artikel totaal
€ 187,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support