chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M18SP6LP W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
M18SP6LP W/30
Bestel-ID 3050477
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Beschermingsgraad
IP69
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Uitgangsfunctie
PNP
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 268,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M18SP6LP W/30
Artikel totaal
€ 268,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support