chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A312LPQD | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A312LPQD
Bestel-ID 3049775
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
84 x 12.2 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A312LPQD
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 259,20
Artikel totaal
€ 259,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support