chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QMT42VN6FF2000 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QMT42VN6FF2000
Bestel-ID 3049235
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
42 x 18 x 58 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QMT42VN6FF2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 391,65
Artikel totaal
€ 391,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support