chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QMT42VP6FF1000Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QMT42VP6FF1000Q
Bestel-ID 3049234
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
1000
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
42 x 18 x 76.2 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
1000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 372,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QMT42VP6FF1000Q
Artikel totaal
€ 372,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support