chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QM42VN6AFV150 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QM42VN6AFV150
Bestel-ID 3048694
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
150
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
42 x 12.7 x 42 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
150
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 440,85
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QM42VN6AFV150
Artikel totaal
€ 440,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support