chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
QMT42VP6AFV400Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QMT42VP6AFV400Q
Bestel-ID 3046858
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 417,60
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
400
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
42 x 18 x 76.2 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QMT42VP6AFV400Q
Artikel totaal
€ 417,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support